2. 数据中心供配电系统和解决方案

数据中心供配电系统和解决方案

即插即用的浩亭产品解决方案,助力您的数据中心快速上线


2024-09-DataCenter_GettyImages-877307444.jpg

数据中心快速上线


世界上没有哪个地方的效率要求比数据中心更高。时间就是金钱,减少数据中心安装时间,增加利润。

人工智能和云计算等技术的发展依赖于机架式服务器来推动创新。仅从 2022 年到 2023 年,数据中心的能源消耗就增加了 55%*,2023 年上半年的数据中心建设量创历史新高。**

对新数据中心的需求也在不断的增长,浩亭的连接解决方案可帮助数据中心更快地上线并降低宕机时间。

https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/global-data-center-market-comparison

https://www.cbre.com/insights/reports/north-america-data-center-trends-h1-2023

无忧连接

坚固的连接器和电缆可满足不间断使用和恶劣环境的要求。

协作工程支持

简单的设计和实用的数字工具使团队能够加快构建时间并提高正常运行时间。

设计和应用灵活性

使用緊湊、功能豐富的組件,在更小的空間內實現更多效用。

浩亭连接方案的优势


为帮助数据中心快速上线,浩亭率先推出连接器的机柜电源分配器(rPDU), 并获邀为开放式计算项目(OCP)编写电源架(Power Shelf) 电源输入连接器规范。

优势:

  • 放弃硬接线型电源分配单元(PDU)可缩短上市时间。

  • 将输入电源线束连接到电源架(Power Shelf)可以消除对gPDU需求,因此不仅消除了潜在故障点,还提高了安装效率。

  • 这项通用设计可用于全球各地,帮助实现供应链效率提升。

  • 这种输入连接器在升级IT机架时还可重复使用,因此不但更换速度更快,同时还可降低成本呢以及保护环境。

照明系统可在数秒内安装完毕,减少对熟练劳动力的依赖。

从 IT 机架直至楼宇管理系统,通过采用连接器式的系统连接可缩短数据中心上市时间,在照明系统上的实践,让他们发现了以连接器替代硬接线系统的优势。

优势:

  • 连接照明系统减少了对熟练劳动力的依赖。

  • 灯具在数秒之内即可连接好,而使用硬线接线系统则需要数小时。

紧凑型的网络设备为计算设备留出更多空间。 RJ45比实际需要的尺寸大很多!数据中心正在选择更高密度的网络组件,通过使用更小的连接器以腾出更多的空间来放置计算设备。

优势:

  • ix industrial 是可以替代RJ45,实现可在相同空间实现更高密度的数据连接。

  • 通过这种高密度连接,增加了单位IT机架的数据输出量,数据中心就可以提高盈利能力

楼宇管理系统采用连接器式连接,可最大限度提高效率并加快安装速度

优势:

  • 将楼宇管理系统连接器化可以指数级加快安装速度

  • 可快速更换组件,消除停机时间并避免收入损失

  • 减少对熟练劳动力的依赖

下载数据中心白皮书

数据中心白皮书


下载数据中心白皮书

通过快速更换保险丝来简化机架维护、提高正常运行时间。

新品!Han® Protect 控制柜


新型Han® Protect 连接器通过将连接移至控制柜外部,简化了保险丝更换过程,无需昂贵的专业劳动力。

✓ 保险丝熔断时,连接器上的 LED 灯会发出信号
✓ 易于取放的集成保险丝,可在几秒钟内更换
✓ 比保险丝接线端子占用空间更小,意味着控制柜更小
✓ 需要更少的机柜材料,支持可持续发展计划

了解更多!

数据中心解决方案


Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

这种坚固耐用的模块连接器由坚固耐用的环保塑料制成,减轻了重量,降低了成本。
了解更多
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3

Han® ORV3 功率更高、占地面积更小、组装简单快捷、能效更高,可提供新一代电源连接。
了解更多
09_12_008_4755_RGB01.tif

Han-Power® T

这些坚固耐用的电源分配单元提供一系列选项,包括引脚编号和材料。
了解更多
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。
了解更多
Han® 矩形以太网连接器

ix Industrial®

适用于4-8线以太网和以太网供电(PoE)功能的微型连接器,体积比RJ45小70%。
了解更多

数据中心用户故事


与我们的销售团队交谈


联系我们获取技术指导或设计帮助,让我们成为您团队的连接器专家延伸。

与我们联系

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。