2. 氢储存和运输

氢的储存和运输

氢气的运输、储存和转移过程不仅需要可靠的连接解决方案,还需要对所有相关参数进行精确监控。浩亭提供定制的全套解决方案,可集成到移动式氢气容器中,以节省空间并完美匹配。


运输和储存氢气 - 景观

储存氢的方法有多种

  • 在高压下以气态存在于加压罐或地下洞穴储存设施中

  • 在温度为 -253 °C 的绝热低温罐中以液态形式存在

  • 吸附在合适的固体中,如碳或某些金属(金属氢化物储存)。

  • 吸附在合适的液体载体介质中,如油(液态有机氢载体)

储存的氢气可通过卡车、轮船或铁路以不同的聚集状态或作为载体介质进行运输。

氢的储存是能源转型的一个关键方面。这样做的目的是使这种多功能能源载体能够广泛应用。下文将解释为什么储存氢如此重要:

我们的专长


制氢
氢气利用

您的联系人
常见问题

电池

独立能源供应

在电力产量较低时,储存的氢气可转化回电力。这有助于保障能源供应安全,并降低对化石燃料的依赖。
Icon Industry

工业脱碳

氢能为工厂提供了一种清洁能源。这是减少温室气体排放的重要一步。
Icon Truck

推进技术

氢气可作为多种车辆的燃料,这有助于减轻交通运输对环境的影响。

运输和仓储解决方案

这就是浩亭产品和解决方案如何帮助氢气的储存和运输。点击此处了解我们的应用可能性:


运输和储存氢气 - 景观
Hydrogen_Ecosystem_TransportandStorage_Monitoring.png
HCS_Distrubution-box-for-E-Cap-Marine-with-Han-Ex.psd

在与氢气的生产(电解)、储存、分配和填充相关的领域中,都采用了浩亭的模块化、可单独配置的组件以及定制的系统解决方案。我们专门提供系统解决方案,并提供符合客户要求的配电箱。我们的系统解决方案是为客户量身定制的,以确保精确和节省空间的集成。它们由带插头连接器和连接配电箱的组件组成。配电箱通过 ATEX 认证。

我们的连接盒有不锈钢(V2A 和 V4A 级)和粉末涂层钢两种材质,进一步体现了我们对定制和空间优化的承诺。这些盒子旨在提供坚固耐用、节省空间的连接选项,并能无缝集成到您现有的基础设施中。

我们深知安全的重要性,因此还提供适用于各类信号的本安型 Ex-i 解决方案。这确保了我们的系统可以部署在安全要求极高的环境中。此外,我们还提供通过气动连接进行阀门控制的功能,为我们的解决方案增添了另一层精度和可靠性。

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您参与电解槽的规划或制造,并正在寻找可靠的连接解决方案,请与我们联系!


感兴趣吗?请与我们联系!

氢能新闻


海上货轮
2025年3月30日 tec.news

规划绿色未来

用氢气推进船舶:为汉堡 eCap Marine GmbH 公司设计的项目
阅读更多
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
2025年1月15日 tec.news

将新能源与客户特定解决方案相结合

连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
阅读更多

您的联系人


王波

王波

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业管理 能源
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

常见问题


氢的储存在能源转型中发挥着核心作用。它可以在低发电量期间将氢转化为电能,从而实现独立的能源供应。它还有助于工业的去碳化,支持向环保型驱动技术的转变。

氢可以通过各种方式储存:

  • 以气体形式存在于加压罐或地下洞穴储存设施中。

  • 在-253 °C的隔热深冻罐中为液态。

  • 吸附在碳或金属氢化物存储等固体中。

  • 吸附在液态载氢介质中,如液态有机载氢介质(如油)。

HARTING 提供接线盒等定制解决方案,这些接线盒由不锈钢或粉末涂层钢制成,节省空间且连接精确。浩亭 还拥有丰富的连接器产品组合,可实现模块化设计和简单扩展,例如

  • 坚固耐用的连接器,如 Han® B、Han® EX、Han® M 和 Han® HPR。

  • 模块化解决方案,如用于灵活的动力、信号和气动传输的 Han-Modular®。

监测压力、温度和阀门位置等参数至关重要。浩亭提供的预装系统具有即插即用功能,可在包括危险区域在内的不同环境中安全高效地使用。

浩亭 负责规范、选择和开发适当的电气连接技术,从而使开发人员能够专注于其核心流程。凭借多年的经验和全面的项目支持,包括浩亭质量和技术中心 (HQT) 的质量检测,浩亭确保为制氢行业提供可靠、创新的解决方案。