2. 氢能技术
  3. 氢气利用

氢气利用

作为一种先锋能源载体,氢气为无排放和高效能源生产设定了标准。HARTING Connectivity 通过能源和数据传输解决方案对此提供支持。


氢气利用

氢技术在能源转型中发挥着重要作用,并提供了广泛的潜在应用。产生的氢可用于燃料电池产生电能。这一过程利用了所谓的冷燃烧,即氢气与氧气在燃料电池中发生受控反应。这就产生了电压。唯一的副产品是纯净水,没有额外排放。

除其他外,这项技术还用于燃料电池汽车,这种汽车是传统内燃机的环保型替代品。

热电联产(CHP)工厂可以利用氢气同时发电和供热。它们对分散式能源供应尤为重要。它们为建筑物提供了高效的能源供应解决方案,并有助于稳定电网。


在工业领域,氢被用作钢铁生产的一种手段,以减少二氧化碳的排放。氢气还可用于其他高温工艺,使工业生产更具可持续性。


此外,氢气还可用于改良型锅炉或供热系统,以实现环保型供热。这有助于减少温室气体排放,支持向低碳建筑供暖过渡。


航空和航运业的研究表明,氢气作为一种燃料,具有显著减少温室气体排放的潜力。这将是向可持续交通迈出的重要一步。


总之,氢能技术应用广泛,有助于各行业的去碳化,支持能源转型。它们是未来可持续和气候友好型能源供应道路上的重要组成部分。

我们的专长


制氢
氢的储存和运输

您的联系人
常见问题

液滴-固体

无排放

燃料电池产生的能量不排放有害物质,只释放水作为副产品。
转速表

高效

它们将化学能直接转化为电能,效率极高。
船运

用途广泛

燃料电池可用于汽车、固定能源系统和便携式设备。

氢燃料电池

了解 浩亭 产品和解决方案如何增强氢燃料电池系统。点击此处了解我们的应用可能性:


氢利用 - 概览
氢生态系统 燃料电池输出功率

功率输出高效强劲

在燃料电池中可以找到 浩亭 的产品,例如在功率输出端。连接器在大电流下的性能和效率非常重要。浩亭 Han® HPR Single Pole的规格特别适用于功能强大的燃料电池系统。它们在 4 kV AC/DC 时的参数最高可达 650 A,防护等级为 IP68/69,即使在苛刻的环境中也能提供可靠的坚固解决方案。

为外围系统(设备平衡)提供可靠的电力供应

通风、水泵和冷却等外围系统(Balance of Plant,BoP)的供电对于高效运行非常重要。Han® S 系列大电流连接器可用于此目的。使用 150 mm² 电缆时,额定电流高达 450 A,电压高达 1500 V DC。它们的防护等级为 IP67 和 IP69K,因此非常适合恶劣环境。凭借出色的抗震性和抗冲击性,以及安全触摸构造的公母插针,它们提高了操作过程中的安全性。

氢生态系统 燃料电池 BoP
氢生态系统燃料电池控制柜

高效通信和模块化电源

浩亭 连接器在燃料电池的主控制柜和燃料电池系统组件 - 设备平衡(BoP)之间的电力和数据传输方面做出了重要贡献。操作参数(如温度、压力等)等重要功能在控制柜中进行监控。燃料电池与外部控制系统之间的通信也在这里进行。我们提供的模块化连接器可实现控制柜与外部控制系统之间的通信,并确保其供电。这些模块化解决方案可确保高效实施并便于维护。

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您参与燃料电池的规划或制造,并正在寻找可靠的连接解决方案,请与我们联系!


感兴趣吗?请与我们联系!

氢能新闻


海上货轮
2025年3月30日 tec.news

规划绿色未来

用氢气推进船舶:为汉堡 eCap Marine GmbH 公司设计的项目
阅读更多
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
2025年1月15日 tec.news

将新能源与客户特定解决方案相结合

连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
阅读更多

您的联系人


王波

王波

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业管理 能源
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

常见问题


燃料电池中使用氢气,通过与氧气发生受控反应产生电能。这会产生电压,而唯一的产品就是纯净水。

在工业领域,氢气被用作钢铁生产中的还原剂,以减少二氧化碳排放。氢气还可用于高温工艺,使工业生产更具可持续性。

浩亭 为燃料电池提供各种解决方案,包括 Han® HPR 单极连接器,该连接器可在 4 kV AC/DC 电压下承受高达 650 A 的电流,并具有 IP68/69 防护等级。Han® S 系列连接器支持高达 450 A 和 1500 V 直流电,并具有 IP67/IP69K 防护等级,是外围系统(设备平衡)供电的理想选择。这些连接器具有抗震和抗冲击性能,以及安全触摸构造而提供额外的安全性。此外,浩亭 的 Han® 工业连接器和 M12 圆形连接器可在主控制柜和外部控制系统之间实现高效通信和供电。