2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 数据中心网络架构

数据中心网络架构

数据中心内的网络是确保众多互联设备和系统之间进行高效可靠通信的一个基本方面。有效的数据中心网络设计和数据中心网络架构对于优化数据流、增强可扩展性、提高整体性能具有至关重要的作用。随着数据中心网络的不断发展,对无缝连接和高带宽的重视变得越来越重要,从而使数据中心能够满足现代企业和云计算环境日益增长的需求。


HCS data centre.tif

数据中心联网


服务器网络连接是现代数据中心运营的关键环节,是支持大量数据处理、存储和传输活动的 主干网。高速连接有助于实时数据访问和传输,使数据中心能够支持不断增长的计算需求。

通过集成创新的网络连接解决方案,数据中心建设者可以实现以下目标

  • 助力您的数据中心快速上线

  • 提高正常运行时间的可靠性

  • 最大限度地利用空间和能源

  • 提高安装和支持效率

高效的布线、稳健的交换机和创新的连接器解决方案对于建立一个能够适应不断变化的要求、当今不断增加的工作负载和未来的挑战的网络基础设施至关重要。

minimize-solid.svg

节省空间。

在更小的空间内安装更多的连接,网络连接器的尺寸可缩小75%。
circle-up-regular.svg

通过安全、强大的连接延长正常运行时间。

安全锁扣、可调节头部和工业级屏蔽可在任何环境下实现稳健的连接。
gauge-simple-high-solid.svg

满足性能要求。

网络速度快,占用空间小。

数据中心网络解决方案


PowerShelf Website Touchpoint Graphic - 1200 x 600.jpg

小型化数据连接

传输大量数据,速度越来越快,不占用额外空间。 

当今的数据中心网络被要求以闪电般的速度在更小的物理区域内传输数据。与传统连接器不同,浩亭 数据传输连接方案有助于应对当今的挑战和未来的要求。

新一代 ix Industrial®:

✓ 设计时考虑到了尺寸问题
✓ 支持 Cat.6A 性能,速度高达 1/10 Gbit/s
具有以太网供电 (PoE) 功能,可在更小的空间内实现更多功能
与 RJ45 连接器相比,体积小 70%,速度快 4 倍

HARTING ix Industrial® 设备插座体积缩小 70

HARTING ix Industrial® 设备插座比传统 RJ45 小 70%。

用于数据中心联网的 varioboot

紧凑、灵活、经济高效的 RJ45。

浩亭 Varioboot 是一种标准 RJ45 包覆成型跳线,具有调整连接器方向和角度的独特功能。这简化了狭小位置的电缆布线,如拥挤的控制柜和/或狭小的电气柜。

✓ 根据应用需求拉、扣、转、扭电缆和连接器
✓ 超过 20 种可能的方向,具有无与伦比的灵活性
✓ 提供高达 10 GB/s 数据传输的可靠性

与数据中心连接专家对话

如果您对连接器或我们解决方案的功能有任何疑问,我们的专家随时准备为您解答。如需技术指导或设计帮助,请联系我们的内部工程师,让我们成为您团队的连接器专家。


聊一聊

更多数据中心资源


2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Han® Protect 如何改造 BMS 面板,加快数据中心部署 [应用故事]

在接到超大规模客户对流线型控制面板设计的要求后,浩亭工程师设计了一种连接器,使建筑管理系统(BMS)控制面板的尺寸缩小了30%,安装时间从几周缩短到几天。
阅读完整应用故事
Schneider Electric.png

施耐德电气:与 浩亭 合作实现无缝即插即用解决方案 [应用故事]

施耐德电气与浩亭合作开发定制连接解决方案,以满足其不断增长的数据中心电源需求。
阅读完整应用故事
Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

用于超大规模的连接 rPDUs

标准化电源连接器可以显著简化数据中心部署,缩短交货时间,并减轻管理全球超大规模设施各种电源需求的复杂性。
了解更多
header_han-eco-szize-4_data-centre_header.jpg

适用于数据中心连接的 Han-Eco® 4

Han-Eco® 4 可在节省高达40%的安装空间的同时传输高达70 A的电流,从而为现代数据中心实现高效且可持续的电力分配。
了解更多
选择Hero连接器可提高能效

选择连接器可提高能效达 50%

通过最大限度地减少连接过程中的电能损耗,连接器可以提高用电效率(PUE)。
免费下载白皮书
HARTING_Grafik_010_240402_madness-sRGB.tif

了解有关数据中心能源网连接的更多信息

高效可靠的基础设施要求能源得到最佳分配。浩亭 解决方案有助于简化电网并确保其可扩展性。
了解更多

准备好讨论数据中心解决方案了吗?


个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。