2. 机械制造
  3. 塑料和橡胶加工机械设备

塑料和橡胶加工机械设备

包装与纺织领域对新型生物基材料的采用、塑料的再利用、交通与航空领域轻量化材料的应用,以及节能降耗的必要性——这些趋势若无塑料产业工艺的重大进步,便根本无法实现。浩亭 为橡塑机械 OEM 厂商提供全方位支持,涵盖电源、信号和数据接口解决方案,满足各类应用领域的需求。


塑料和橡胶机械 - 英雄形象

注塑成型机、挤出成型机、吹塑成型机和热成型机是橡胶和塑料工业中生产汽车、包装和电子产品必不可少的设备。工程师们面临着越来越大的压力,需要增加机器的正常运行时间、降低维护复杂性并适应不断变化的生产要求。从频繁更换工具到可变材料输入和工艺控制,灵活性至关重要。

浩亭 了解这些挑战,并提供专为在苛刻环境中实现性能而设计的连接解决方案。我们的模块化、可扩展接口可承受振动、灰尘和恶劣条件,实现无忧的电源、信号和数据连接。无论您使用的是 EUROMAP 标准化系统,还是需要定制的解决方案,我们的连接器都能简化安装、保持信号完整性并减少停机时间。

浩亭 以协作工程支持和设计灵活性为核心,帮助塑料机械制造商简化原型设计、加快部署并使其系统面向未来。从混合连接器到以太网供电 (PoE) 功能,我们都能帮助您不折不扣地满足数字化转型的需求。

我们在橡塑& 机械专业知识


阅读更多

One Single Interface for all lifelines

工业以太网解决方案

实现未来可扩展性和无缝连接

具备面向未来的扩容能力,实现无缝互联。

当今的生产必须具有可扩展性,并支持后续扩容改造。浩亭连接器的模块化设计可根据客户个性化需求满足上述要求,同时实现无缝互联。
获得定制和设计灵活性

获得定制和设计灵活性

用于金属加工的连接器不仅要在恶劣的环境中稳定运行。可灵活扩容、本地生产的定制化接口搭配现场常备,能够实现快速交付,并提升采购的稳定性。
快速调试

快速调试

经过预先测试的即插即用系统简化了安装过程,缩短了调试时间,降低了装配出错率,加快了上线速度。了解我们的电缆装配解决方案,节省更多时间。

橡塑机械连接解决方案 & 橡塑机械

橡塑机械领域的连接解决方案依托高效的机电、光学和气动接口,保障机床与生产系统的无缝集成。  这些应用涵盖配电、控制系统、信号传输和数据通信,既可采用标准化配置,也可根据特定需求定制方案。


成型模具 - 接触点

如今,塑料注塑模具(模具)已成为高度复杂的技术单元:根据最终产品的不同,可能会使用不同的塑料部件,或将多个部件集成到最终产品中。为了确保始终如一的高质量生产工艺,这些工具配备了各种类型的传感器以及加热和冷却系统。

这些注塑模具的接口 必须满足各种要求:

  • 它们必须具有可扩展性和灵活的适应性、

  • 能够传输大量信号和介质、

  • 能够在高温和机械应力等极端条件下长期可靠运行。

模塑模具 - 接触点 1

在注塑或挤压等塑料加工领域,工作空间往往有限 。与传统的关节臂机器人相比,线性机器人具有以下几个优势:成本效益更高,运动更易于优化,特别适合需要长而直的移动路径和高动态的应用。由于这些过程通常需要简单且可重复的运动,因此线性系统是理想之选。

线性机器人的接口 承受着非常高的动态负载。与此同时,它们往往需要特别紧凑,并与各种机器接口(如 EUROMAP 半标准规定的接口)高度兼容。

橡胶& 塑料机械 - 线性机器人

任何机器的电气设备和自动化组件都可以根据整体概念、规模和自动化程度选择集中式或分散式设计。

在塑料加工行业,控制柜接口更为重要,因为..:

  • 机器和生产线集成了来自不同制造商的子系统(如温度控制、材料处理、机器人)。

  • 可靠的标准化接口(电源接口、现场总线系统和基于以太网的协议)对于实现无缝通信和集成至关重要。

  • 高效稳健的连接性可确保所有子系统协调工作,从而实现最佳的流程控制、质量和生产率。

橡胶& 塑料机械 - 控制柜

塑料和橡胶加工设备的集中式或分散式设计可根据整个生产厂的整体概念、规模、产能和自动化程度进行选择。选择还取决于所用颗粒和材料的数量和类型。

因此,干燥设备的设计必须满足这些特殊要求。现代干燥设备是一种复杂的装置,不仅能确保塑料原料的最佳制备,还能有效地管理混合、配料以及将材料输送到设备并送往塑料加工机的过程。

橡胶& 塑料机械 - 干燥装置

温度和模具控制装置是橡胶和塑料 (R&P) 加工中最关键的三大支柱之一,与机器和注塑模具或工具并驾齐驱。这些设备在管理复杂的制造工艺,尤其是涉及高腔和专用模具的制造工艺方面发挥着至关重要的作用。

这些设备集成了对温度、伺服和阀栅排序的控制,可确保精确的注塑成型。配备触摸屏的人机界面,操作便捷,支持直观编程和快速参数调整。

通过将先进的控制能力与易用性相结合,温度控制单元最大限度地提高了现代制造环境中的一致性、质量和效率。

橡胶& 塑料机械 - 温度控制器

更多信息和推荐

我们的接口解决方案始终能够灵活适应您的需求——无论这些需求多么独特创新


控制柜的定制连接解决方案

为个性化需求制定的标准,或:什么最适合我的设备?

当今生产技术领域最重要的挑战之一是:如何满足终端用户的“特殊”需求?
了解更多
Husky - Machine # 5.jpg

通过创新伙伴关系实现可靠、可持续的制造机械

Throughout their 15-year partnership, Husky Technologies and HARTING have engineered high-performance, space-saving manufacturing machinery with reduced dependency on natural resources.
了解更多
HARTING Han® Leading To Smart Technology - video link img.jpg

Han® - 引领智能技术

智能工厂是一个广义的术语,包括使用物联网技术为工厂车间带来智能。与智能工厂相关的一些关键技术包括数据处理能力、互联设备和先进的机器人技术。智能工厂的目标是实现高度定制化、快速设计和系统变更、预测性维护模型以及提高运营效率。
了解更多
轻松连接插入件中的插针

CGS:现场和机柜安装时间最多可节省 50%

使用免工具 Han® ES Press缩短安装时间
了解更多

数字工具

无论何时需要


Configurators Hero

浩亭配置器

节省时间,使用我们创新的产品配置器为您的施工找到完美的解决方案,包括自动生成所有需要的文件和数据表。
查看配置器概述
工程数据& 服务

工程数据& 服务

工程数据& 服务
数字孪生图像

数字孪生

了解有关浩亭数字孪生、资产管理壳 (AAS)、数字产品护照 (DPP) 和产品碳足迹 (PCF) 的更多信息
更多关于数字孪生

常见问题


浩亭 提供坚固耐用的工业连接器、模块化接口系统和电缆组件,专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计。我们的解决方案可确保橡胶和塑料加工机械的电力、信号和数据传输安全。

浩亭 连接器设计经久耐用、易于维护且灵活多变。它们能承受振动、灰尘和温度变化,减少停机时间,确保长期运行效率。

答案是肯定的。浩亭 提供Han® 连接器等模块化系统,可将电源、信号和数据集成到一个接口中。这样既简化了安装,又减少了空间需求。

当然可以。我们的连接器设计用于抵抗橡胶和塑料制造环境中常见的化学品,湿气和机械应力。

答案是肯定的。我们与原始设备制造商密切合作,开发符合特定应用要求的定制连接解决方案,包括特殊配置和电缆组件。

通过快速安全的连接,浩亭 减少了安装时间和维护成本。模块化设计便于升级和更换,最大限度地减少停机时间。

技术数据表、CAD 文件和产品手册可在浩亭 网站的产品栏目下获取。您也可以联系我们的支持团队寻求帮助。

想谈谈解决方案吗?


Jakob Dück

Jakob Dueck

职位: Industry Segment Manager Machinery

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

机械制造 - 联系我们表格