2. 机械制造
  3. Semiconductor Tool Connectivity
  4. 前道半导体设备连接

前道半导体设备连接

从光刻到沉积和蚀刻,前道工具执行着在硅晶片上创建电路的最关键流程。这些步骤涵盖了在晶片上以亚微米精度进行材料的添加与去除,对电源、数据和信号接口的无缝连接提出了高要求,从而保障设备持续运行和实时通信。


SemiconductorManufacturing_FrontEnd.tif

始终在线,零宕机时间。


在高度复杂的半导体制造领域,连接性不仅是细节,更是保障设备持续运行、提升产量和实现盈利的关键因素。

2 纳米晶圆的成本高达 30,000 美元或更高,而目标产量为每月启动 40,000 个晶圆,因此领先的晶圆厂无法承受停机时间。即使是几分钟,也会造成数十万美元的收入损失。对于设备制造商来说,这意味着可靠性和正常运行时间至关重要,而高速、持续的监控是必不可少的。 

空间有限

由于工厂希望在相同或更小的空间内安装更多的设备,紧凑的模块化连接使设备设计人员能够在更小的空间内提供更多的功率和数据。

正因如此,半导体设备制造商纷纷选择浩亭 紧凑可靠的连接器解决方案,以最大限度地延长正常运行时间和提高利润。

我们的半导体设备行业专家


最大限度提高半导体制造商的吞吐量 [应用案例]

我们为半导体制造设备提供紧凑、稳定的连接解决方案,助力客户提升系统集成度与可靠性。

半导体设备如何在有限空间内实现卓越的连接性至关重要。

gauge-simple-high-solid.svg

提高正常运行时间

可靠的电源、数据和信号连接可帮助您避免停机。
图标插头圈检查

在不增加占地面积的情况下最大限度地提高功率

紧凑型连接器助您在有限空间内实现更多功能。
hourglass-regular.svg

助力您的项目快速上线

开发周期需要数年,但一旦准备就绪,就会面临尽快投入生产和市场的压力。
handshake-regular.svg

依靠合作伙伴,而不仅仅是供应商

共同设计和快速原型开发可帮助您更快地进入市场。
wrench-solid.svg

提高适用性

模块化连接器和电缆组件可帮助您解决问题,更快地恢复联机。
earth-americas-solid.svg

全球和本地支持

全球服务网络为各地区提供本地化的生产和支持服务。

前端半导体应用


控制装置

更智能的控制始于更智能的连接。

在半导体工厂,机器控制系统是各项工艺流程的核心大脑。许多原始设备制造商都建立了自己的控制系统,以满足其工具的独特需求。但定制并不意味着复杂。

灵活且高性能的连接器能够简化控制电子设备的设计与组装流程,助力团队更高效地构建产品,更可靠地完成测试,并为未来的扩展提供坚实保障。

浩亭har-bus® 64 板端连接器作为值得信赖的供应商,能够在高密度环境下实现卓越的信号完整性和可靠的长期稳定性。无论您是集成传感器、执行器还是电源模块,har-bus® 64 都能提供所需的灵活性和耐用性,使您的控制系统在 24/7/365 条件下完美运行。

har-bus 64 semiconductors.png
d-sub & ix semiconductor.png

数据 & 传感器发出的信号

实时数据满足实时需求。

半导体设备依靠持续不断的实时数据流(包括温度、振动、压力和流量)来控制、分析和优化工艺。这些指标由嵌入在整个设备中的传感器捕捉,通常跨越多个腔室,这些腔室必须彼此无缝通信,并与工厂的主控系统无缝通信。

在这种环境下,连接性是性能的支柱。当占用空间有限而正常运行时间至关重要时,选择正确的连接器就能带来战略优势。

浩亭 的 探索 可为传统系统提供可靠的数据传输。ix Industrial® 接口是 RJ45 的紧凑型高速替代品,可节省多达 70% 的空间,同时不影响信号完整性。

电源

为工具和系统提供电源的配电箱。

在晶圆厂,动力是设备运行的基础。每个工具、腔室、电机和传感器的运行都需要可靠的电源。但是,随着工具和设备对功率要求的提高,可靠、耐用连接器的可用空间却越来越小。

浩亭通过Han-Modular 和 Han Q 连接器等连接解决方案以及定制电缆组件,满足了以更小的占地面积提供更大功率的需求,从而满足了最具挑战性的功率和空间要求。  

HAN Q - Features .png

更多半导体信息


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

我们为半导体制造设备提供紧凑、稳定的连接解决方案,助力客户提升系统集成度与可靠性。

由于工厂建设和洁净室运营投入巨大,业主和运营商在选购芯片制造设备时,首要关注设备的持续运行能力、可靠性以及空间占用情况。
更多信息
Semi Conductor IMAGE .jpg

显著提升半导体设备制造商的产能效率 [应用案例]

某大型半导体设备制造商通过采用浩亭解决方案,有效缩减了内部配电箱的体积,同时实现了功率输出的最大化。
阅读完整应用故事
Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

专为恶劣环境设计的钢制对接框架,

结构坚固,支持机床模块与刀具的自动对接,无需任何工具。
了解更多
浩亭参加 2025 年美国西部半导体展

2025西部半导体展的 7 个洞察

半导体制造工艺虽繁复精妙,但基础核心技术依旧至关重要。灵活性、模块化、可维护性和可持续性都是晶圆制造设备的重要方面。而浩亭已为满足这些需求做好了充分准备。
2025西部半导体展的 7 个洞察

半导体设备如何在有限空间内实现卓越的连接性至关重要。


无论是智能手机、智能手表,还是自动驾驶汽车和人工智能服务器,半导体芯片已广泛应用于各类设备中。为了满足对这些芯片的需求,半导体制造设备必须在不增加现有设备需求的情况下 生产更多的芯片。

要在不扩大设备占地面积的情况下提高产量,就需要更智能、更高效的机器。

通过模块化设计连接器大大降低了系统集成的复杂度。 就像 HDMI 取代了消费电子产品中的 RCA 电缆一样,模块化工业连接器将多种功能整合到一个接口中。

下载半导体连接方案手册

您对半导体设备的连接解决方案感兴趣吗?让我们一起探讨吧!


个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。