2. 机械制造
  3. Semiconductor Tool Connectivity
  4. 后道半导体设备连接

后道半导体设备连接

后道流程设备依赖于高强度、紧凑型连接器,实现电源、数据与信号的可靠不间断流通。在进行最终测试、包装和装配的系统中,新技术可以加快流程并提高效率。即插即用型、智能型、模块化和混合型连接器有助于简化安装、减少维护并适应未来不断变化的生产需求。


SemiconductorManufacturing_BackEnd.tif

高性能后道自动化的可靠连接解决方案。


后道半导体操作--封装、装配和 测试--依赖于机电精度和高速自动化。

从执行快速拾放动作的直角坐标机器人到精细调整的检测系统,每台机器都依赖于快速、准确的控制信号以及不间断的电源和数据流。当这些连接处于持续运动状态时,您需要经久耐用的连接器和电缆组件。

以下是坚固可靠的连接性所带来的好处:

  • 即使在易振动的环境中,也能延长正常运行时间 并降低维护 成本

  • 采用即插即用设计,安装 更快,现场端接更简单

  • 混合型连接器,将电源和数据整合在一个紧凑的接口中

  • EMI 屏蔽和 Cat.6A 支持,可实现高速以太网和信号完整性

浩亭 的定制定制线束专为满足高速、高精度自动化需求而设计。这些全电缆解决方案可承受不断的移动,支持模块化,并可无缝集成到现有的控制架构中。

此外,凭借具备半导体制造经验的工程师协作支持,您将获得所需的专业帮助,有效降低风险、简化部署流程并助力您自信地实现规模扩展。

半导体工厂连接


前道设备连接

Subfab 设备连接

量检测设备连接

shield-halved-solid.svg

坚固耐用,可实现高速、连续运行

电缆组件和连接器可承受 24/7/365 运动。
arrow-trend-up-solid.svg

高通量环境下的可靠性

高品质连接解决方案,帮助您最大限度地提高通量和产量。
earth-americas-solid.svg

全球和本地支持

全球服务网络为各地区提供本地化的生产和支持服务。
arrows-to-circle-solid.svg

更小、更高效的电缆组件

减少占地面积和重量,降低能源需求,提高效率。

更多半导体信息


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

我们为半导体制造设备提供紧凑、稳定的连接解决方案,助力客户提升系统集成度与可靠性。

由于工厂建设和洁净室运营投入巨大,业主和运营商在选购芯片制造设备时,首要关注设备的持续运行能力、可靠性以及空间占用情况。
更多信息
Semi Conductor IMAGE .jpg

显著提升半导体设备制造商的产能效率 [应用案例]

某大型半导体设备制造商通过采用浩亭解决方案,有效缩减了内部配电箱的体积,同时实现了功率输出的最大化。
阅读完整应用故事
Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

专为恶劣环境设计的钢制对接框架,

结构坚固,支持机床模块与刀具的自动对接,无需任何工具。
了解更多
浩亭参加 2025 年美国西部半导体展

2025西部半导体展的 7 个洞察

半导体制造工艺虽繁复精妙,但基础核心技术依旧至关重要。灵活性、模块化、可维护性和可持续性都是晶圆制造设备的重要方面。而浩亭已为满足这些需求做好了充分准备。
2025西部半导体展的 7 个洞察

半导体设备如何在有限空间内实现卓越的连接性至关重要。


无论是智能手机、智能手表,还是自动驾驶汽车和人工智能服务器,半导体芯片已广泛应用于各类设备中。为了满足对这些芯片的需求,半导体制造设备必须在不增加现有设备需求的情况下 生产更多的芯片。

要在不扩大设备占地面积的情况下提高产量,就需要更智能、更高效的机器。

通过模块化设计连接器大大降低了系统集成的复杂度。 就像 HDMI 取代了消费电子产品中的 RCA 电缆一样,模块化工业连接器将多种功能整合到一个接口中。

下载半导体连接方案手册

您对半导体设备的连接解决方案感兴趣吗?让我们一起探讨吧!


个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。