2. 机器人连接解决方案
  3. 移动机器人

移动机器人

自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)的导航、通信和供电都依赖于强大的连接能力。浩亭提供结构紧凑、坚固耐用的机器人连接器以及定制和预测试电缆解决方案,以满足移动运输系统的独特要求。


机器人 - 移动机器人

自动 导引 车(AGV)和自主 移动机器人(AMR)等移动机器人依赖于稳定的连接来实现导航、通信和供电。浩亭提供结构紧凑、坚固耐用的机器人连接器以及定制和预测试电缆解决方案,以满足移动运输系统的独特要求。

我们的技术确保与控制单元和传感器无缝集成,从而实现精准的移动和可靠的数据传输。浩亭高度重视空间利用率和耐用性,致力于提升自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)在仓库、制造工厂及物流运营中的性能表现。

我们提供最全面的工业连接器端接技术,包括免工具解决方案以及易于使用的锁定机制,如浩亭PushPull推拉锁定,可为移动机器人快速更换工装。连接设备和以太网交换机具有抗电磁干扰的能力。为自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)定制机器人电缆解决方案也是我们服务范围的一部分。

我们的专长


网络研讨会回放:机器人& 自动化

移动机器人解决方案

Customised solutions

图标 行业

在恶劣条件下具有最高的可靠性

浩亭组件经过专门设计,即使在严苛的机器人工作环境和高度动态的负载条件下,也能确保长期稳定运行。
图标 秒表

缩短停机时间,提高生产率

经过预先测试的连接器和线缆组件,确保缩短子单元和工装的安装时间。EMC 解决方案可确保抗电磁干扰。
图标最小化

节省空间,高度灵活

模块化连接和先进的线缆管理理念简化了集成过程,并支持面向未来的设计,从而实现可扩展且高效的自动化。

移动机器人解决方案


机器人 - 移动机器人
接头用于无人驾驶飞行器的微型工业连接器

用于无人机 (UAV) 的微型工业连接器

外形小巧,却拥有业界公认的高性能和高可靠性。值得信赖的欧洲技术领导者浩亭推出了首款用于商用无人机的工业连接器 Han® MPC。
索取免費產品樣本
商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

& 工业无人机的即插即用解决方案可实现高效的维护流程、节省运输空间和高度的可扩展性,例如用于运输更重的货物。
更多信息
Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

新的免工具端接技术可将装配时间最多缩短 30%,并提高了现场的灵活性。
索取免費產品樣本
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

机器人解决方案

我们提供高效的布线解决方案。
了解更多

Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

需要机器人连接或电缆管理方面的支持?联系我们的专家。


谈解决方案

浩亭 机器人技术新闻


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 多米诺 模块:在最紧凑的安装空间内实现防振摄像机连接和高速数据传输率

USB-C connectors are increasingly on the job in machines and systems for digital cameras and complex live streams of image data, as well as in monitoring. This format is compatible with virtually all current camera types and supports data transfer rates of up to 20 Gbit/s.
阅读更多
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments
2025年3月31日 产品

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
阅读更多
Han® 3A and 4A inserts available with rapid termination technique Push-in
2024年4月17日 产品

Rapid termination technique Push-in available for sizes Han® 3A and 4A

At the HANNOVER MESSE 2024 the Technology Group presents the new Push-In monoblocks for Han®3A and Han® 4A
阅读更多

想谈谈解决方案吗?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

职位: 机器人行业全球经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 移动机器人


浩亭提供专为自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)设计的结构紧凑、坚固耐用的连接器、预组装电缆束和电缆管理系统,确保在连续运动和恶劣的工业条件下实现可靠的电源和数据传输。

浩亭提供的耐用且符合 EMC 标准的连接器和组件,可确保与导航系统、传感器和控制器之间实现无干扰通信,从而实现精准的运动控制、定位以及安全的自主运行。

小型化的混合接口可减少重量和安装空间,使自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)设计更加紧凑,同时将电源、信号和数据传输集成在一个连接器中,提高了效率。

答案是肯定的。浩亭连接器和线缆组件专为在严苛环境下长期稳定运行而设计,即使在高循环频率和持续运动的情况下,也能确保可靠运行。

模块化即插即用接口可快速更换组件或线缆组件,从而减少停机时间,并在物流和制造环境中实现快速维护。