2. 机器人连接解决方案
  3. 工业机器人

工业机器人

浩亭为工业机器人提供高可靠性连接器、线缆管理及完整的布线解决方案。在恶劣环境下实现电力、数据和气动传输的安全可靠,配合快速换模、电磁兼容(EMC)保护以及微型连接器,确保自动化生产中实现最大的运行时间、灵活性和性能。


robotics_grosserRoboter.psd

浩亭提供专为工业机器人量身定制的可靠连接与线缆管理解决方案。我们的解决方案涵盖范围广泛,从机器人连接器、配电组件和机器人用线束,到控制柜。这确保了在持续运动、恶劣环境及高动态载荷条件下,电力、数据和气动信号仍能安全传输。

我们的连接设计确保了子单元能够快速更换,并缩短了设置时间,例如在更换工具时。抗冲击和抗振动解决方案可确保在自动化生产环境中将停机时间降至最低,并实现长期可靠运行。从轻型工业机器人工艺到重型高性能焊接应用,我们都能提供理想的解决方案。EMC 解决方案可确保免受电磁干扰。

模块化布线理念和优化的布线方案,确保了系统的无缝集成和未来适应性。连接器的微型化使得接触密度更高,从而在紧凑的外形尺寸下实现最佳性能。即用型线束包、地板线缆和预装式主线束,为机器人的内部和外部布线提供了完整的布线解决方案。

我们的专业领域


网络研讨会回放:机器人& 自动化

工业机器人解决方案

Customised solutions

图标 行业

在恶劣条件下具有最高的可靠性

浩亭组件经过专门设计,即使在严苛的机器人工作环境和高度动态的负载条件下,也能确保长期稳定运行。
图标 秒表

缩短停机时间,提高生产率

经过预先测试的连接器和线缆组件,确保缩短子单元和工装的安装时间。EMC 解决方案可确保抗电磁干扰。
图标最小化

节省空间,高度灵活

模块化连接和先进的线缆管理理念简化了集成过程,并支持面向未来的设计,从而实现可扩展且高效的自动化。

工业机器人解决方案


robotics_grosserRoboter.psd
icc20-on-kuka-robot.png

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。
索取免費產品樣本
Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

新的免工具端接技术可将装配时间最多缩短 30%,并提高了现场的灵活性。
索取免費產品樣本
Strong signal transmission requires less space

Strong signal transmission requires less space

The new triple “D” inserts are standing for maximum contact density – up to 130% plus, compared to previous standards – without reducing the rated voltage.
索取免費產品樣本
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

机器人解决方案

我们提供高效的布线解决方案。
了解更多

Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?欢迎联系我们!

需要有关机器人连接或线缆管理的支持吗?请联系我们的专家。


谈谈解决方案

浩亭 机器人技术新闻


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 多米诺 模块:在最紧凑的安装空间内实现防振摄像机连接和高速数据传输率

USB-C connectors are increasingly on the job in machines and systems for digital cameras and complex live streams of image data, as well as in monitoring. This format is compatible with virtually all current camera types and supports data transfer rates of up to 20 Gbit/s.
阅读更多
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments
2025年3月31日 产品

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
阅读更多
Han® 3A and 4A inserts available with rapid termination technique Push-in
2024年4月17日 产品

Rapid termination technique Push-in available for sizes Han® 3A and 4A

At the HANNOVER MESSE 2024 the Technology Group presents the new Push-In monoblocks for Han®3A and Han® 4A
阅读更多

想谈谈解决方案吗?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

职位: 机器人行业全球经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题:工业机器人


浩亭提供专为工业机器人设计的坚固且紧凑的连接器、线缆组件和线缆管理系统。这些解决方案可确保在高度动态的环境中实现可靠的数据、信号和电力传输。

我们的模块化连接器系统可实现快速、安全的工具更换,从而减少停机时间,并提高自动化装配过程的灵活性。

是的。浩亭的工业连接器专为持续运动、机械应力及严苛的工业环境而设计,确保长期可靠。

当然。微型化接口和节省空间的连接器设计,即使在工业机器人布线和安装组件的空间受限的情况下,也能提供最佳性能。

凭借 PushPull 等直观的锁定机构以及预装线束,浩亭的解决方案不仅缩短了安装时间,还能确保在维护或重新配置过程中操作简便。