2. 机器人连接解决方案
  3. 装配机器人

装配机器人

装配自动化依赖于能够精确工作和快速适应的机器人。浩亭提供紧凑可靠的连接,可在狭小空间内实现快速工具更换、稳定的数据和电力传输以及高性能。模块化接口、智能线缆管理和即用型线缆组件简化了安装过程,确保生产线高效运行。


机器人 - 装配机器人

装配自动化要求机器人具有高精度和灵活性。浩亭通过连接解决方案满足了这些需求,实现了快速灵活的工具更换、 可靠的数据传输和高效的电源供应。 即使在最小的空间内,微型化接口也能确保以最小的空间实现最高的性能。量身定制的电磁兼容(EMC)解决方案可避免电磁干扰。

我们用于机器人和线缆管理系统的模块连接器专为频繁的重新配置和有限的安装空间而设计。基于 Han® 矩形连接器以及工业用圆形连接器和公制圆形连接器,浩亭可提供连接占用空间小的完美匹配解决方案。这些接口使装配机器人能够快速适应不断变化的任务,同时保持生产线上稳定的生产率。

创新的锁定机制(如浩亭 PushPull )和最广泛的工业连接器端接技术确保了操作的简便性,并节省了安装时间。预装电缆束、电缆包和地板电缆是我们产品系列的补充。

我们的专长


网络研讨会回放:机器人& 自动化

装配机器人解决方案

Customised solutions

图标 行业

在恶劣条件下具有最高的可靠性

浩亭组件经过专门设计,即使在严苛的机器人工作环境和高度动态的负载条件下,也能确保长期稳定运行。
图标 秒表

缩短停机时间,提高生产率

经过预先测试的连接器和线缆组件,确保缩短子单元和工装的安装时间。EMC 解决方案可确保抗电磁干扰。
图标最小化

节省空间,高度灵活

模块化连接和先进的线缆管理理念简化了集成过程,并支持面向未来的设计,从而实现可扩展且高效的自动化。

装配机器人解决方案


机器人 - 装配机器人
icc20-on-kuka-robot.png

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。
索取免費產品樣本
Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

新的免工具端接技术可将装配时间最多缩短 30%,并提高了现场的灵活性。
索取免費產品樣本
Strong signal transmission requires less space

Strong signal transmission requires less space

The new triple “D” inserts are standing for maximum contact density – up to 130% plus, compared to previous standards – without reducing the rated voltage.
索取免費產品樣本
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

机器人解决方案

我们提供高效的布线解决方案。
了解更多
雅马哈发动机协作机器人

新型雅马哈发动机的协作机器人中的紧凑型接口

紧凑. 安全. 灵活. 浩亭连接器助力雅马哈新一代协作机器人实现现代化自动化,并极大简化了操作体验。
了解更多

Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

需要机器人连接或电缆管理方面的支持?联系我们的专家。


谈解决方案

浩亭 机器人技术新闻


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 多米诺 模块:在最紧凑的安装空间内实现防振摄像机连接和高速数据传输率

USB-C connectors are increasingly on the job in machines and systems for digital cameras and complex live streams of image data, as well as in monitoring. This format is compatible with virtually all current camera types and supports data transfer rates of up to 20 Gbit/s.
阅读更多
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments
2025年3月31日 产品

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
阅读更多
Han® 3A and 4A inserts available with rapid termination technique Push-in
2024年4月17日 产品

Rapid termination technique Push-in available for sizes Han® 3A and 4A

At the HANNOVER MESSE 2024 the Technology Group presents the new Push-In monoblocks for Han®3A and Han® 4A
阅读更多

想谈谈解决方案吗?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

职位: 机器人行业全球经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

装配机器人 常见问题


浩亭提供模块化、坚固耐用的连接器、电缆组件和电缆管理解决方案,专为装配机器人应用中所需的动态运动、紧凑的安装空间以及可靠的电源和数据传输而设计。

装配机器人在高动态负载和严格的空间限制条件下运行,需要结构紧凑、电磁兼容性安全的接口,以支持工具或模块的快速更换,同时不影响可靠性。

浩亭的连接器坚固耐用,即使在连续移动和恶劣的环境条件下也能确保稳定的电源和数据传输,其 EMC 优化设计可确保信号完整性。

答案是肯定的。模块化连接系统可快速更换工具、夹具或机器人模块,从而缩短安装时间,延长装配过程的正常运行时间。

微型连接器可减轻重量和减少安装空间,同时提高接触密度,支持更紧凑、更灵活、性能更全面的机器人设计。

浩亭提供预组装电缆线束和模块化布线概念,可简化安装、确保一致的质量并加快与装配机器人系统的集成。